Liste de produits : accessoires pour disjoncteur d'appareil

Filtres

27 occurrences

Elément de base - CB S-BE - 2905067

Elément de base de soudage pour montage de circuits imprimés pour la pose de disjoncteurs CB TM... ou CB E...

Pont - CB PT BRIDGE - 2801014

Connecteur de pontage du contact 1 à 2 pour éléments de base CB

Pont - CB RC BRIDGE - 2801616

Connecteur de pontage du contact 11 à 14 pour éléments de base CB

Embase en saillie - TMCP SOCKET M - 0916589

Embase juxtaposable, 2 pôles, peut recevoir deux disjoncteurs unipolaires

Pont - TMCP SB - 0916602

Pont pour ligne de signalisation, enfichable, pour ponter la ligne de signalisation groupée lorsqu'il reste une prise libre sur l'embase TMCP SOCKET M

Pièce métallique - SPRING-LOCK - 0713009

Verrouillage à ressort, pour le verrouillage mécanique en cas de montage au-dessus de la tête, 1 pôle

Pont sans fin - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Pont sans fin, nombre de pôles: 1, type de montage: Montage par enfichage, Coloris: gris

27 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer