Elément de base de soudage pour montage de circuits imprimés pour la pose de disjoncteurs CB TM... ou CB E...
Connecteur de pontage du contact 1 à 2 pour éléments de base CB
Connecteur de pontage du contact 11 à 14 pour éléments de base CB
Embase juxtaposable, 2 pôles, peut recevoir deux disjoncteurs unipolaires
Flasque d'extrémité, largeur: 6 mm, Coloris: noir
Pont pour ligne de signalisation, enfichable, pour ponter la ligne de signalisation groupée lorsqu'il reste une prise libre sur l'embase TMCP SOCKET M
Verrouillage à ressort, pour le verrouillage mécanique en cas de montage au-dessus de la tête, 1 pôle
Pont sans fin, longueur: 21 mm, largeur: 11,3 mm, coloris: gris
Pont sans fin, type de montage: Montage par enfichage, Coloris: gris
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur