Liste de produits : accessoires pour commandes modulaires

Filtres

104 occurrences

Mémoire - SD FLASH 512MB - 2988146

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 512 Mo

Mémoire - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 512 Mo avec clé de licence pour bibliothèques de blocs fonctionnels, par exemple pour : fonctionnalités SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Mémoire - SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 2701800

Mémoire programme et configuration, enfichable, 512 Mo avec clé de licence module de fonction PDPI - BASIC pour régulateurs multivoies précis avec auto-optimisation, p. ex. pour fonctions de chauffage et de refroidissement ou mouvements hydrauliques.

Mémoire - SD FLASH 512MB PDPI PRO - 2701801

Mémoire programme et configuration, enfichable, 512 Mo avec clé de licence module de fonction PDPI - PRO pour régulateurs multivoies précis avec auto-optimisation, fonctions suppl. : p. ex. traitement valeurs consigne pour fonctions de chauffage/refroidissement.

Multiplexeur - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Deux de ces cartes SD permettent de transformer deux ILC 131 ETH et les modules d'E/S personnalisés nécessaires en un système multiplexeur, sans devoir procéder à une programmation. Configuration simple grâce à à quelques ponts à fil. Connexion sans fil, par câble Ethernet ou réseau

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour webMI de atvise®

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour bibliothèques de blocs fonctionnels, par exemple pour : fonctionnalités SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour bibliothèques de blocs fonctionnels, p. ex. pour : webMI de atvise®, fonctionnalités SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB APPLIC A M-W - 2701976

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour les bibliothèques de bloc fonctionnel standard des secteurs maritime et éolien.

104 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer