Liste de produits : accessoires pour démarreur moteur hybride – version autonome

Filtres

52 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Capot - BRIDGE COVER - 2906240

Avec le couvercle BRIDGE COVER, les connecteurs non-utilisés et destinés à une éventuelle extension de l'installation sont protégés lors du pontage CONTACTRON. Le cache est utilisable pour les versions vissée et Push-in du pontage.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pont - BRIDGE- 2 - 2900746

Pontage à boucle triphasé pour 2 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement de 0,3 m de long et embouts fournis.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pont - BRIDGE- 3 - 2900747

Pontage à boucle triphasé pour 3 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement de 0,3 m de long et embouts fournis.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pont - BRIDGE- 4 - 2900748

Pontage à boucle triphasé pour 4 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement de 0,3 m de long et embouts fournis.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pont - BRIDGE- 5 - 2900749

Pontage à boucle triphasé pour 5 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement de 0,3 m de long et embouts fournis.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pont - BRIDGE- 6 - 2900750

Pontage à boucle triphasé pour 6 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement de 0,3 m de long et embouts fournis.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pont - BRIDGE- 7 - 2900751

Pontage à boucle triphasé pour 7 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement de 0,3 m de long et embouts fournis.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pont - BRIDGE- 8 - 2900752

Pontage à boucle triphasé pour 8 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement de 0,3 m de long et embouts fournis.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pont - BRIDGE- 9 - 2900753

Pontage à boucle triphasé pour 9 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement de 0,3 m de long et embouts fournis.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pont - BRIDGE-10 - 2900754

Pontage à boucle triphasé pour 10 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement de 0,3 m de long et embouts fournis.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
52 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820