Liste de produits : accessoires pour relais de couplage sécurisés classiques

Filtres

6 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Porte-modules - TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - 2902913

Termination Carrier universel pour la connexion redondante de 16 modules PSR-FSP aux cartes de sortie TOR, via deux connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1). Solution pour applications d'arrêt d'urgence (ESD).

Porte-modules - TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - 2902914

Termination Carrier universel pour la connexion redondante de 16 modules PSR-ETP aux cartes de sortie TOR, via deux connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1). Solution pour applications feu et gaz (F&G)

Connecteurs - TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 - 2903388

Connecteur de pontage, pour boucler les contacts de retour d'emplacements de module inutilisés. Utilisation sur le Termination Carrier pour les modules à relais Safety de la série PSR-FSP.

Jeu de câbles - TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 - 2903389

Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux sur le Termination Carrier pour les modules à relais Safety de la série PSR-FSP. Raccordement des bornes A1 et A2 (transmission de signaux) avec raccordement vissé au circuit imprimé de signalisation via un connecteur PTSM à 6 pôles.

Jeu de câbles - TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - 2903390

Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux sur le Termination Carrier pour modules à relais Safety de la série PSR-FSP. Raccordement des bornes A1 et A2 (transmission de signaux) ainsi que 31 et 32 (contact de retour) avec raccordement vissé au circuit imprimé de signalisation via un connecteur PTSM à 6 pôles.

Jeu de câbles - TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000 - 2903391

Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux et l'alimentation en tension sur le Termination Carrier pour modules à relais Safety de la série PSR-ETP. Raccordement des bornes A1 et A2 (transmission de signaux) ainsi que V+ (alimentation en tension) avec raccordement vissé au circuit imprimé de signalisation via un connecteur PTSM à 6 pôles.

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer