Homologation
Sert à la communication entre les PC industriels et les appareils Phoenix Contact dotés d'un raccordement USB Mini B.
Permet la communication entre un PC industriel et les appareils Phoenix Contact équipés du port de données IFS à 12 pôles, tels que QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS.
Câble de données pour la communication entre les appareils équipés d'un raccordement RS232 D-SUB à 9 pôles et les appareils Phoenix Contact équipés du port de données IFS à 12 pôles, tels que QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS.
Câble de données servant à la communication, par ex. entre des contrôleurs Phoenix Inline de type ILC 1xx et des appareils Phoenix Contact équipés du port de données IFS 12 pôles, comme QUINT UPS-IQ USV ou TRIO UPS
Câble de données avec extrémités libres servant à la communication, par ex. entre un module de communication Phoenix Inline (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) et des appareils Phoenix Contact équipés du port de données IFS 12 pôles, par exemple QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS
Bloc de sauvegarde multifonction pour le système INTERFACE ; pour le stockage et la sécurisation simple de la configuration.
Module mémoire multifonction avec poignée pour le système INTERFACE, pour simplifier et sécuriser la configuration.
Pour piles ne pouvant être montées sur profilé normalisé.
Fusible, intensité nominale : 40 A, longueur : 19 mm, largeur : 5 mm, hauteur : 18,8 mm
Fusible, intensité nominale : 10 A, longueur : 31,8 mm, diamètre : 6,35 mm
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur