Liste de produits : accessoires

Filtres

5 occurrences

Adaptateur de montage sur profilé - PACT MCR-RA - 2277598

Adaptateur pour montage sur profilés.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Le système de fixation rapide du transformateur permet de monter en un clin d'œil des transformateurs de courant PACT sur les barres d'alimentation. L'installation se fait simplement à la force des doigts, sans le moindre outil. Pointes de fixation : 40 mm, poche : 13 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Le système de fixation rapide du transformateur permet de monter en un clin d'œil des transformateurs de courant PACT sur les barres d'alimentation. L'installation se fait simplement à la force des doigts, sans le moindre outil. Pointes de fixation : 65 mm, poche : 13 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Le système de fixation rapide du transformateur permet de monter en un clin d'œil des transformateurs de courant PACT sur les barres d'alimentation. L'installation se fait simplement à la force des doigts, sans le moindre outil. Pointes de fixation : 40 mm, poche : 16 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

Le système de fixation rapide du transformateur permet de monter en un clin d'œil des transformateurs de courant PACT sur les barres d'alimentation. L'installation se fait simplement à la force des doigts, sans le moindre outil. Ergots de fixation : 65 mm, poche : 16 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
5 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820