Liste de produits : accessoires

Filtres

45 occurrences

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Passage direct de signaux de terrain, 30 V, max. 1 A.

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Passage direct de signaux de terrain, 30 V, max. 1 A.

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Signaux d'entrée et de sortie analogiques, fusible avec affichage de défaillance, séparation des signaux au point-test, calibre 500 mA.

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Signaux d'entrée et de sortie TOR, fusible avec affichage de défaillance, séparation des signaux au point-test, 30 V, max. 1 A.

Module d'entrée/sortie - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Sortie de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, contact NF ou NC au choix, 24 V AC, calibre 3 A.

Module d'entrée/sortie - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2906602

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Sortie de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, contact NF ou NC au choix, 120 V AC, calibre 3 A.

Module d'entrée/sortie - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Entrée de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, affichage d'activité du circuit électrique, 24 V AC.

Module d'entrée/sortie - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Entrée de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, affichage d'activité du circuit électrique, 120 V AC.

Amplificateurs séparateurs alimentation/entrée - IOA RPSS-I-I/HART/EX - 2908452

IOA avec module d'isolation/alimentation 3 voies et connectique enfichable. HART transparent, signal d'entrée ou de sortie 0(4)...20 mA. L'appareil peut être utilisé en mode de séparation et en mode isolation/alimentation.

Séparateur - VIP/S/BASE 3L DIVIDER - 2907715

Le séparateur de sécurité assure la séparation physique entre les bornes de terrain et les les bornes de bus de puissance du module embase VIP

45 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer