Liste de produits : accessoires

Filtres

5 occurrences

Fusible - IBS FUSE 10X38/16AGR - 2734073

Fusibles pour module électronique ME-ELR (Midget/ 10,3 x 38)

Jeu de fiches - IBS MLR PLSET 2-8A-F - 2836557

Jeu de connecteurs pour variantes en acier inoxydable, composés d'un connecteur et d'un étrier de blindage

Jeu de fiches - IBS ELR PLSET 2-3A - 2836816

Jeu de connecteurs pour variantes en tôle d'acier, comprenant : Connecteurs, presse-étoupes à visser et à enclencher, avec étriers et caches pour recouvrir les perçages non utilisés, caches pour recouvrir les connecteurs de capteurs non utilisés

Embase du boîtier - IBS IP 400 MBH/FUSE - 2734264

Socle de boîtier avec porte-fusibles, protection IP54

Embase du boîtier - IBS IP 400 MBH/INST - 2734947

Socle de boîtier pour montage sur profilé, protection IP54

5 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer