Répartiteur interface capteur-actionneur en indice de protection supérieur pour la dérivation d'un câble plat sur connecteur femelle M12 droit, 2 pôles, détrompage A
Répartiteur H interface capteur-actionneur en indice de protection supérieur, monté en parallèle, pour la répartition de câbles plats d'interface capteur-actionneur
Répartiteur AS-i avec indice de protection élevé, pour la dérivation d'un câble plat sur un câble rond PUR de 1,0 m avec connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC droit
Répartiteur AS-i avec indice de protection élevé, pour la dérivation de deux câbles plats sur un câble rond PUR de 1,0 m avec connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC coudé
Interface capteur-actionneur câble plat PUR en jaune, 2 x 1,5 mm², 100 m sur anneau
Interface capteur-actionneur A-Si câble plat PUR avec UL en noir, pour l'alimentation supplémentaire, 2 x 1,5 mm², au mètre
Interface capteur-actionneur câble plat PVC avec UL en jaune, 2 x 1,5 mm², 100 m sur anneau
Interface capteur-actionneur câble plat PVC avec UL en noir, pour l'alimentation supplémentaire, 2 x 1,5 mm², au mètre
Interface capteur-actionneur câble plat TPE avec UL en jaune, 2 x 1,5 mm², 100 m sur anneau
Interface capteur-actionneur TPE câble plat avec UL en noir, pour l'alimentation supplémentaire en énergie, 2 x 1,5 mm², 100 m sur anneau
"$pageName" sur