Homologation
Fonction
Indice de protection
Type de raccordement
Module d'entrées TOR AS-i, esclave simple, 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 2, 3 et 4 fils, indice de protection IP67
Module d'entrée / de sortie numérique AS-i, 4 entrées numériques, 24 V DC, technique de connexion à 2 et 3 conducteurs, 4 sorties numériques, 24 V DC, 0,5 A, technique de connexion à 2 conducteurs, degré de protection IP67
Module d'entrée TOR AS-i, esclave AB, 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 2, 3 et 4 fils, indice de protection IP67
Module AS-i d'entrée/sortie TOR, esclave AB, 2 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 2, 3 ou 4 fils, 2 sorties TOR, 24 V DC indice de protection IP67
Module d'entrées/sorties tout-ou-rien AS-i, esclave AB, 4 entrées tout-ou-rien, 24 V DC, connectique à 2, 3 ou 4 fils, 3 sorties tout-ou-rien, 24 V DC, indice de protection IP67
Module AS-i de sorties TOR, esclave simple, 4 entrées TOR, 24 V DC, indice de protection IP67
Module AS-i d'entrées/sorties TOR, esclave AB, 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 2, 3 ou 4 fils, 4 sorties TOR, 24 V DC indice de protection IP67
Module d'E/S TOR, indice de protection IP20, 4 entrées TOR, 24 V DC, 3 sorties TOR, 24 V DC, avec connecteur MINICONNEC
Module d'E/S TOR, indice de protection IP20, 4 entrées TOR, 24 V DC, avec connecteur MINICONNEC
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur