Liste de produits : connectique CA pour câblage de terrain

Filtres

21 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRODUCT_FAMILY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_PROFILE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Connecteur prolongateur - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Connecteur d'installation, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 12 mm, diamètre de câble max.: 16 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur prolongateur - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Connecteur d'installation, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 16 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur prolongateur - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Connecteur d'installation, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 12 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur prolongateur - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Connecteur d'installation, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur prolongateur - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Connecteur d'installation, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 12 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur prolongateur - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Connecteur d'installation, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 12 mm, diamètre de câble max.: 16 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur prolongateur - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Connecteur d'installation, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 16 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur prolongateur - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Connecteur d'installation, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche de contrôle - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

Point test PRC, 200 cycles d'enfichage, noir, à déverrouillage manuel, 3 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles avec un diamètre extérieur compris entre 8 mm et 21 mm.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche de contrôle - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

Point test PRC, 200 cycles d'enfichage, noir, à déverrouillage manuel, 3 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles avec un diamètre extérieur compris entre 8 mm et 21 mm.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
21 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820