Aperçu des news

Nouveaux connecteurs de bus pour boîtier électronique

14.11.2017

Nouveaux connecteurs de bus pour boîtier électronique  

Nouveaux connecteurs de bus pour boîtier électronique

Phoenix Contact complète sa gamme de boîtiers électroniques multifonctions de la gamme ME-IO avec des connecteurs de bus à huit pôles.

 Le connecteur de bus TBUS8 permet une transmission parallèle et en série de signaux et de données vers et entre les différents boîtiers électroniques. Vous pouvez transmettre jusqu'à 4 ou 6 A par pôle série ou parallèle, tant que le courant total n'excède pas 40 A. Les connecteurs de bus compacts en pas de 2,54 mm peuvent être mis en place sur le profilé de manière compacte et sans outil, ils entrent en contact automatiquement lors de l'encliquetage du boîtier.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820