L'automate Axiocontrol de Phoenix Contact assure désormais une automatisation efficace et conforme aux normes dans le secteur de l'énergie.
L'automate sert à transmettre à la salle de contrôle les données de terrain, normalisées selon 61850, via GOOSE ou MMS. Le système d'automatisation assure un niveau élevé de performance et une manipulation aisée et convient pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles. A l'aide de la licence contenue dans la carte SD, le protocole de communication est activé et permet de procéder rapidement au développement d'interfaces conformes à la norme CEI 61850. La conception des fonctions de l'automate et des fonctions conformes à la norme CEI 61850 reste séparée l'une de l'autre. L'utilisateur peut procéder à la modélisation des données pour CEI 61850 et utiliser séparément les langages de programmation standard stockés dans le logiciel d'automatisation PC Worx pour adapter la solution de commande à son application.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur