Aperçu des news

Box et Panel PC fiables pour applications haut de gamme

08.09.2017

PC industriels VL2 9000  

PC industriels puissants dotés du processeur Intel®-Core™-i7-Skylake

Une haute disponibilité du système dans un design attrayant : pour les concepts de commande modernes, les Box et les Panel PC Valueline ont été étendus à une classe de puissance adaptée aux applications haut de gamme.

Dotée du nouveau processeur Intel® Core™ i7 (Skylake), de fonctionnalités étendues et d'un design attrayant, la gamme de produits VL2 9000 s'impose comme une solution IPC sur mesure pour les applications hautement exigeantes. La nouvelle génération Valueline est une solution robuste conçue pour le déploiement de PC industriels directement sur site. En outre, l'ensemble des composants principaux disposent d'accès facilitant la maintenance. L'appareil peut faire l'objet d'une extension via un logement PCI/PCIe. Deux mémoires de données et un support RAID augmentent la sécurité des données. Le processeur Intel® Core™ i7-6822EQ est disponible dès à présent pour les applications avec de grands besoins de puissance. Au niveau de l'affichage, l'utilisateur peut choisir également entre différentes tailles, de 15,6 à 21,5 pouces. En raison du procédé de fabrication modulaire, les IPC Valueline se caractérisent par des délais de livraison courts et un bon rapport qualité-prix, même en cas de configuration personnalisée. En outre, la gamme de produits se distingue par une haute flexibilité et une grande disponibilité du système. Avec les PC industriels, les concepts d'automatisation sont ainsi mis en oeuvre de manière simple et économique suivant le projet innovant Industrie 4.0.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820