Aperçu des news

Mesurer, transmettre, facturer des données d'énergie

23.04.2019

Compteur dénergie MID EMpro  

Mesurer les consommations, communiquer, facturer avec des compteurs d'énergie MID EMpro

Les nouveaux compteurs d'énergie MID de la gamme de produits EMpro sont utilisés à des fins de facturation.

Avec les appareils de mesure, vous enregistrez les paramètres électriques principaux et transmettez ces derniers via des interfaces classiques. Les variantes de produits destinées à la mesure directe du courant vous économisent du temps et de l'argent.

Les compteurs d'énergie sont homologués selon la « directive européenne sur les appareils de mesure ». Cela vous permet de pouvoir facturer la consommation d'énergie mesurée par le biais des centres de coûts. Les appareils de mesure enregistrent le courant, la tension, la puissance et l'énergie. Pour les courants élevés, des variantes avec une entrée de mesure pour transformateur de courant sont à disposition. L'enregistrement de courants jusqu'à 80 A sur les modèles équipés de transformateurs de courant internes est simple et direct. Sur tous les compteurs d'énergie, vous mesurez la tension directement. D'autres caractéristiques sont calculées dans le processeur et mises à disposition par le biais d'interfaces. La communication dans vos systèmes de régulation et de commande supérieurs est réalisée via des interfaces Mbus, Modbus/RTU ou Modbus/TCP. Tous les appareils disposent en outre d'une sortie S0. Avec une largeur de 72 mm seulement, les produits sont de faible encombrement dans l'armoire de commande.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820