Aperçu des news

Plateforme logicielle modulaire PC Worx Engineer

03.01.2018

PC Worx Engineer  

PC Worx Engineer réunit toutes les tâches d'ingénierie dans une seule interface

Avec PC Worx Engineer, Phoenix Contact fournit une plateforme d'ingénierie gratuite pour toutes les tâches liées à la configuration, la programmation, le diagnostic et la visualisation des applications d'automatisation.

L'intégration approfondie des différents corps de métier procure des avantages décisifs à l'utilisateur. La structure du logiciel permet un guidage intuitif de l'utilisateur grâce à une interface minimaliste et claire. L'interface utilisateur de PC Worx Engineer se caractérise par l'utilisation de menus contextuels et d'interfaces claires et bien structurées. L'utilisateur voit uniquement les fonctions et actions dont il a besoin pour sa tâche en cours. D'autres fonctionnalités comme des composants de sécurité ou de visualisation peuvent être facilement intégrés au logiciel sous forme de modules d'extension. Configurer sa propre version de PC Worx Engineer est donc rapide. L'utilisateurs paie uniquement les modules d'extension dont il a réellement besoin pour sa solution d'automatisation.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Informations supplémentaires