Aperçu des news

Boîtiers électroniques modulaires de la gamme ICS

15.04.2018

Boîtiers électroniques modulaires de la gamme ICS  

Boîtiers électroniques modulaires de la gamme ICS

Phoenix Contact présente de nouveaux boîtiers électroniques modulaires conçus spécialement pour les appareils IoT de demain.

Les boîtiers électroniques ICS (Industrial Case System) sont disponibles en plusieurs tailles et avec des raccordements d'appareils standardisés comme RJ45, USB, D-SUB ou prises d'antenne. Notre gamme de boîtiers forme la base pour les utilisations Industrie 4.0, l'électronique de puissance et l'automatisation des processus comme les systèmes de communication, les interfaces et les passerelles, les modules à relais ou les techniques de sécurité. Grâce à leur conception modulaire très flexible, les boîtiers peuvent être adaptés à vos besoins. Les options de personnalisation complémentaires incluent un connecteur sur profilé, une flasque de repérage et différentes couleurs.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820