Aperçu des news

Blocs de jonction avec indicateur de courant et raccordement Push-in

08.09.2017

Bloc de jonction avec indicateur de courant et raccordement Push-in  

Détection claire des états de service avec les blocs de jonction avec indicateur de courant

Avec les nouveaux blocs de jonction avec indicateur de courant PTTB 2,5-ILA 100 de Phoenix Contact vous détectez clairement dans l'état de service les défaillances ou les interruptions de lignes.

La chute de tension est évaluée sur une diode Zéner dans le sens du blocage et vous est signalée par une LED. Le schéma de branchement imprimé facilite l'identification unique et minimise les erreurs de câblages. Les blocs de jonction avec indicateur de courant et raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou rigides. Grâce à leur format compact, ils prennent peu de place. L'impression de tous les points de connexion assure la clarté du système. Les blocs de jonction à double niveau de même forme PTTB 2,5-2BE sont également disponibles pour la soudure de composants.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820