Aperçu des news

Nouveaux blocs de jonction de traversée avec raccordement à ressort Push-in

08.09.2017

Nouveaux blocs de jonction de traversée avec raccordement à ressort Push-in  

Nouveaux blocs de jonction de traversée avec raccordement à ressort Push-in

Les blocs de jonction de traversée PT 4-WE avec raccordement à ressort Push-in de Phoenix Contact conviennent tout particulièrement aux convertisseurs de courant et de tension , tels que les appareils de protection des réseaux électriques.

Grâce au mécanisme d'enclenchement breveté, vous montez les blocs de jonction de traversée simplement et rapidement sur les parois d'appareil d'une épaisseur jusqu'à 2,5 mm. Les blocs de jonction de traversée au pas de 5,2 mm vous permettent de raccorder aisément les conducteurs avec des sections de 0,2 mm² à 4 mm². Les versions de un à 20 pôles ont été conçues pour des courants jusqu'à 30 A et des tensions de choc jusqu'à 6 kV.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820