Aperçu des news

Automatisation sans limites avec PLCnext Control

28.11.2017

Automate ouvert PLCnext Control reposant sur la PLCnext Technology  

PLCnext Control est le premier automate de la plate-forme ouverte PLCnext Technology

PLCnext Control est le premier produit de la plate-forme d'automate ouverte de Phoenix Contact reposant sur la PLCnext Technology.

L'automate allie la robustesse et la sécurité d'un API classique à la compatibilité et la flexibilité de l'univers des Smart Devices. Avec la PLCnext Technology, Phoenix Contact répond aux défis de l'univers de l'IIoT et simplifie les solutions de commande existantes. Les projets d'automatisation peuvent désormais être mis en place en s'affranchissant des limites imposées par les systèmes propriétaires. En plus de la programmation classique des API selon CEI 61131, la PLCnext Technology permet de programmer les automates à langage évolué, assurant ainsi la performance en temps réel et la cohérence des données typiques API pour les langages évolués et les codes basés sur les modèles. Les développeurs peuvent travailler indépendamment dans différents langages de programmation en utilisant leurs outils de développement favoris. Cela permet d'accélérer significativement le développement des applications. Les logiciels et applications open source sont également intégrés au système de manière flexible. Le nouvel automate est adaptable et ouvert aux futures technologies. La connectivité étendue offerte par les interfaces ouvertes et la connexion cloud directe assure plus de liberté. PLCnext Control séduit par son caractère ouvert, son processeur puissant et une grande capacité de mémoire dans un boîtier compact. Cette solution vous permet de repenser l'automatisation, les limites disparaissant au profit de nouvelles possibilités d'automatisation industrielle.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820