Aperçu des news

Box PC et Panel PC pour les applications de base

13.11.2019

PC industriel BL2 BPC 3100  

Nouveau PC industriel BL2 BPC 3100

Phoenix Contact étend sa gamme de PC industriels avec la série x100. Celle-ci comprend des Box PC et Panel PC dans différentes classes de puissance, des processeurs Intel Atom aux processeurs Intel Core i7.

Les Panel PC sont disponibles en tailles d'écran de 15,6 à 21,5 pouces et disposent d'une interface tactile 10 points à fonction multitouche. Les 'panneaux' sont également disponibles sous la forme d'écrans plats qui peuvent être montés en tant que terminal de commande délocalisé à une distance allant jusqu'à 90 mètres du PC.

Les PC de série x100 sont des systèmes à refroidissement passif entièrement métalliques et sont donc particulièrement adaptés aux applications industrielles. Ces systèmes sont basés sur la technologie Intel la plus récente et sont donc non seulement économes en énergie mais également adaptés aux systèmes d'exploitation Windows 10. Cette combinaison de matériel et de logiciel moderne offre à l'utilisateur une expérience de haut niveau avec un portefeuille optimisé en termes de coûts.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820