Aperçu des news

Blocs de jonction de dérivation pour blocs de jonction à tige filetée avec raccordement Push-in

23.07.2018

Répartition ou collecte facile du potentiel  

Blocs de jonction de dérivation avec raccordement Push-in pour blocs de jonction à tige filetée à haute intensité

Grâce aux blocs de jonction de dérivation AGK pour blocs de jonction à tige filetée à haute intensité des séries HV et RBO, vous disposez d'une possibilité simple de répartir ou de collecter le potentiel.

Pour un prélèvement de tension direct ou pour la captation de courant, mettez en contact les blocs de jonction de dérivation avec les vis filetées sur les barres collectrices. Câblez les blocs de jonction de dérivation sans outil avec le raccordement rapide Push-in. Ceux-ci sont disponibles pour une section transversale de 10 mm². Huit points de connexion au maximum sont possibles pour les filetages de boulons M10 et M12. Tous les blocs de jonction de dérivation présentent une grande surface pour le repérage et vous pouvez effectuer un contrôle aisé par point test standard de 2,3 mm.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820