Aperçu des news

Monter le connecteur mâle pour C.I. sans outils

08.09.2017

Connecteurs mâles compacts pour C.I. pour montage par encliquetage  

Connecteurs mâles compacts pour C.I. pour montage par encliquetage

Les nouveaux connecteurs mâles pour C.I. PTS 1,5 / ... CLIP sont particulièrement adaptés à une utilisation dans les boîtiers électroniques en deux parties.

Grâce à leur géométrie de verrouillage conforme à la pratique du marché, les connecteurs compacts peuvent être encliquetés sans outil sur la partie inférieure du boîtier dans des pas de 5,0 mm. La mise en contact avec le circuit imprimé est réalisée à l'aide de connecteurs mâles économiques qui sont situés dans la partie supérieure du boîtier. Les connecteurs Push-in de deux à douze pôles conviennent aux sections de conducteurs jusqu'à 2,5 mm² et sont conçus pour des courants jusqu'à 10 A ainsi que des intensités jusqu'à 400 V (CEI).


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820