Aperçu des news

Modules d'extension pour les PLCnext Control

23.04.2019

Interface Ethernet juxtaposable à gauche  

Interface Ethernet juxtaposable à gauche

Les utilisateurs peuvent dès maintenant en complément répondre à des exigences encore plus individuelles avec les automates PLCnext Control de la série Axiocontrol de Phoenix Contact : les interfaces de PLCnext Control peuvent être adaptées grâce aux modules d'extension.

Ces modules d'extension sont ensuite branchés et exploités sur le côté gauche de l'automate. Le premier module fournit une interface Ethernet supplémentaire avec une autre adresse MAC. La configuration s'effectue avec le logiciel PLCnext Engineer.

Ce module d'extension Ethernet va être à l'avenir complété par d'autres modules spécifiques pour Interbus et Profibus. Les deux variantes vont posséder une fonctionnalité maître pour l'intégration des abonnés Interbus et Profibus existants.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Informations supplémentaires