Aperçu des news

Gestion de charge intelligente pour l'électromobilité

14.05.2019

Logiciel de gestion de charge EV Charging Suite et PC industriel adapté avec fonction tactile  

Le logiciel EV Charging Suite est également disponible préinstallé sur un PC industriel, servant de terminal tactile central

Avec le logiciel EV Charging Suite, nous vous proposons une solution logicielle évolutive pour la gestion de la charge. Il optimise l'exploitation de vos stations de charge, garantit leur disponibilité et offre des capacités d'extension flexibles.

La gestion intégrée de la charge répartit la puissance de raccordement disponible sur toutes les stations ou bornes de charge, selon des règles configurables. Ceci évite qu'une surcharge ne déclenche le fusible principal et garantit la disponibilité de votre parc de recharge.

Les clients de votre parc de recharge sont guidés de manière intuitive par la surface tactile sur le terminal central, de l'autorisation jusqu'à la fin de la procédure de charge. La facturation est effectuée avec précision et en fonction de la consommation via le protocole Open Charge Point Protocol (OCPP). Le logiciel forme ainsi l'interface entre le conducteur du véhicule électrique, les prestataires de facturation ainsi que les exploitants du réseau électrique et des parcs de recharge.

Pilotez, configurez et surveillez votre parc de recharge aisément via un navigateur. Sur l'interface web, vous administrez les utilisateurs et les points de recharge, et vous validez les procédures de charge. Ajoutez simplement de nouveaux points de recharge, sans devoir reconfigurer l'ensemble du parc de recharge. Les rôles des utilisateurs sur mesure pour les exploitants des installations, les techniciens de maintenance et les opérateurs mettent à disposition les droits appropriés pour toutes les tâches.

Vous obtiendrez les licences pour le logiciel EV Charging Suite en fonction de la taille de votre parc de recharge, pour 10, 30 et 50 points de recharge. Des licences de mise à niveau à un prix avantageux sont également disponibles. Sur demande, le logiciel peut être préinstallé sur un PC industriel, adapté pour un usage à l'extérieur et servant de terminal central. Vous réduisez ainsi la durée d'installation et de configuration et pouvez démarrer directement.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820