Aperçu des news

Connecteurs mâles pour C.I. avec raccordement serti

17.06.2018

Connecteurs mâles pour C.I. avec raccordement serti  

Connecteurs mâles pour C.I. avec raccordement serti

Les nouveaux connecteurs compacts PTCM de Phoenix Contact permettent pour la première fois d'intégrer les contacts à sertir à la gamme de produits PTSM.

Les connecteurs mâles pour C.I. en version femelle ou inversée habituelle conviennent aux sections de conducteurs de 0,14 à 0,75 mm². L'encliquetage sécurisé par contre-pièce permet d'utiliser la bride latérale du connecteur femelle. Les connecteurs dotés de deux à huit pôles au pas de 2,5 mm, conçus pour des courants jusqu'à 6 A et des tensions jusqu'à 160 V, sont compatibles avec les articles PTSM dotés d'un raccordement à ressort Push-in. L'intensité admissible élevée pour une forme compacte fait de ce système d'enfichage la solution de raccordement de choix pour l'alimentation en puissance et les solutions Wire-to-Wire.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820