Aperçu des news

Relais électromécanique à actionnement manuel

25.07.2018

Module à relais ultra-compact avec actionnement manuel verrouillable  

Module à relais extrêmement compact avec actionnement manuel verrouillable

Dans la gamme des modules à relais PLC-Interface de Phoenix Contact, il y a maintenant aussi des modules à actionnement manuel verrouillable de 14 mm de largeur.

Ils sont particulièrement adaptés pour un entretien efficace et rapide, ainsi que pour une mise en service facile.

Les modules à relais sont conformes aux normes d'homologation suivant UL, EAC et ont l'indice de protection RTII. Ils sont disponibles avec une connectique à vis et Push-in, et comme ils sont minces, ils font économiser de la place dans l'armoire électrique. En tant que modules complets préconfectionnés, ils sont munis de tensions d'entrée de 24 V DC, 120 et 230 V AC. Grâce à leur modularité, les modules à relais avec des fonctions avancées peuvent aussi être assemblés en propre régie.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820