Aperçu des news

Le disjoncteur d'appareil respecte NEC Classe 2

08.09.2017

Disjoncteurs dappareils CBMC, réglables de 1-4 A  

CBMC 1-4 A avec homologation NEC Classe 2

Les disjoncteurs d'appareils compacts à plusieurs canaux CMBC sont disponibles dès maintenant avec l'homologation NEC Classe 2 selon la norme UL 1310.

L'homologation permet la mise en place de maximum quatre circuits électriques avec une puissance limitée de 100 VA. Si une installation ou une machine est commercialisée sur le marché américain, elle doit donc être mise en place et homologuée selon UL. En raison de l'homologation NEC Classe 2 des disjoncteurs d'appareils, des consommateurs et des câbles sans homologation UL peuvent être utilisés. L'installation respecte néanmoins les exigences selon UL.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820