Aperçu des news

Modules de redondance actifs pour la surveillance préventive des fonctions

08.09.2017

QUINT SINGLE ORING  

Modules de redondance actifs pour une disponibilité maximale de l'installation

Augmentez la disponibilité de votre installation avec les modules de redondance actifs de la gamme de dispositifs d'alimentation électrique QUINT.

Bénéficiez des nouveaux modules SINGLE ORING dédiés au découplage et posez séparément vos câbles jusqu'à la charge. Associé à la nouvelle alimentation QUINT POWER, le système redondant fait l'objet d'une surveillance globale. Du fait de la surveillance préventive des fonctions, le module de redondance vous informe des tensions de sortie des alimentations, des défauts éventuels du câblage et du circuit de découplage, ainsi que du courant de charge actuel. Les états de fonctionnement critiques sont ainsi détectés rapidement. Avec les modules SINGLE ORING et le découplage actif avec MOSFET, vous économisez jusqu'à 70% d'énergie. Les modules sont adaptés, avec 40 A, pour les tensions continues de 12 à 24 V. Compacts avec leur 32 mm, ils sont compatibles avec les profilés. Leur plage de température étendue de -40 à +70°C permet leur application dans l'industrie. Le module de redondance, protégé par vernis (version Plus) assure la disponibilité maximale de votre installation, même dans des conditions d'environnement extrêmes, telles que poussière, encrassement, gaz corrosifs et taux d'humidité de 100 %. L'OVP (Over Voltage Protection) limite les surtensions 30 V DC, protégeant ainsi le consommateur en aval.

 


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820