Aperçu des news

Connecteurs industriels au nouveau design compact

13.11.2019

Connecteurs industriels compacts en plastique et en métal  

Connecteurs industriels compacts HEAVYCONNEC COM

Phoenix Contact propose des connecteurs industriels rectangulaires au design compact pour le raccordement fiable de vos moteurs et convertisseurs de fréquence ou pour le câblage simple de structures décentralisées en technique d'automatisation.

Les nouveaux boîtiers HEAVYCONNEC COM sont disponibles en version métallique ou plastique. Grâce à leurs surfaces et joints conducteurs, les boîtiers métalliques sont compatibles CEM et offrent une protection fiable contre les perturbations électromagnétiques. L'aluminium moulé de haute qualité et des classes de protection élevées permettent une grande résistance à la corrosion. De plus, des éléments de contact adaptés sont également disponibles.

Les inserts à pôles fixes sont disponibles avec technique de raccordement Push-in ou à sertir pour la transmission des signaux et de la puissance. Le concept de conducteur de protection contribue à une plus grande sécurité avec la connexion PE à action avancée hors de l'élément de contact. Pour la première fois, les inserts HEAVYCONNEC compact peuvent être codés et vous garantissent ainsi un fonctionnement sûr d'installations avec plusieurs connecteurs.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820