Aperçu des news

Contrôleur de charge DC pour stations de charge rapide modernes

23.04.2019

Contrôleur de charge DC EV Charge Control Professional  

Le contrôleur de charge DC EVCC Professional est la solution pour des stations de charge rapide modernes

EV Charge Control Professional est notre solution de commande performante pour les stations de charge rapide dans les secteurs public et commercial, mais aussi pour les stations-services électriques sur les autoroutes.

L'automate vous permet d'exploiter deux points de recharge indépendants : un pour la charge DC rapide selon DIN SPEC 70121 et un autre pour la charge AC conventionnelle selon CEI 61851-1. Elle prend alors en charge toutes les opérations de commande et de communication au sein d'une station de charge ainsi que la visualisation sur le pupitre de commande. Vous pouvez implémenter en plus une interface CHAdeMO via des blocs logiciels.

Les interfaces Ethernet, RS-232, RS-485 et bus CAN vous permettent de combiner tous les composants de la station de charge nécessaires de manière flexible dans un seul système. Ensuite, vous pouvez intégrer la station de charge dans votre système de gestion énergétique, de parcs de recharge ou de bâtiments. Grâce à l'entrée PT1000 programmable, l'automate est en mesure de surveiller en permanence la température au niveau des contacts de puissance du connecteur de charge. Selon la programmation, il se peut que le processus de charge soit coupé en cas de surchauffe ou que la puissance de charge soit revue à la baisse. Le modem mobile 3G intégré vous permet en outre un accès à distance en toute simplicité. Les blocs de jonction enfichables à raccordement Push-in vous permettent d'installer l'automate rapidement et sans outil.

Le logiciel PC Worx vous permet de programmer l'automate librement et de manière individuelle selon la norme internationale CEI 61131. Utilisez alors les 16 entrées et sorties TOR de manière flexible. L'automate peut ainsi être utilisée de manière polyvalente pour les différentes exigences et architectures systèmes. Réduisez vos travaux d'ingénierie en utilisant, lors de la programmation, des blocs de fonction préconfigurés pour la communication des véhicules, qui représentent des processus de charge complets. Vous obtiendrez la licence pour ces blocs séparément sur une carte SD, que vous pourrez en même temps utiliser comme mémoire de configuration et de programmes dans le contrôleur de charge.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820