Aperçu des news

Boîtiers électroniques pour environnements difficiles

18.02.2018

Boîtiers électroniques robustes de la gamme ECS  

Boîtiers électroniques robustes de la gamme ECS

Phoenix Contact présente des nouveaux boîtiers électroniques pour les conditions d'environnement particulièrement extrêmes.

Les boîtiers robustes de la gamme ECS avec indice de protection IP69 conviennent à une large plage de température allant de -40 °C à +100 °C et protègent de manière fiable l'électronique intégrée contre les influences physiques. Les boîtiers électroniques sont ainsi la solution parfaite pour vos appareils à l'intérieur et à l'extérieur. Avec les traversées de paroi standard telles que M20, les connectiques pour C.I. telles que M12 et les accessoires en option pour le montage mural et sur poteau, vous élargissez en outre le champ d'application des boîtiers robustes.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820