Aperçu des news

La distribution d'énergie facile

10.05.2019

PC 6/...-ST-BUS : La distribution dénergie facile  

PC 6/...-ST-BUS : La distribution d'énergie facile

La série des connecteurs mâles pour C.I., PC 6/...-ST-BUS, est spécialement adaptée pour le bouclage des puissances élevées.

Elle dispose d'un raccordement autodénudant IDC, et peut donc être utilisée en particulier pour le raccordement des câbles de 16-mm², courants dans le commerce, sans traitement préalable. Avec les conducteurs souples, vous pouvez installer des systèmes de bus d'alimentation individuels dans des configurations spécifiques à l'application. Les connecteurs à deux et trois pôles, au pas de 7,62 mm, sont compatibles avec les embases PC6, et sont adaptés aux courants jusqu'à 32 A et aux tensions jusqu'à 1 000 V. Aussi bien les connecteurs, que les embases sont munis d'une protection contre les contacts accidentels suivant la norme CEI/UL 61800-5-1, même quand ils ne sont pas branchés.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Connecteurs pour circuits imprimés au pas de 7,62 mm

Permettent des systèmes de bus d'alimentation individuels.