Aperçu des news

Raccordement des actionneurs simple

03.02.2017

Boîtier répartiteur SACB avec molette en plastique et connecteur pour électrovanne SAC  

Boîters répartiteurs M12 universels et connecteur pour électrovanne

Grâce aux boîtiers répartiteurs M12 universels de Phoenix Contact, vous pouvez raccorder rapidement et simplement les connecteurs pour actionneurs, pour électrovannes par exemple.

Le câblage complet des emplacements M12 vous permet de relier les câbles de commutation et de réaliser le raccordement PE des connecteurs pour électrovannes en toute sécurité et en toute simplicité avec les automates et les relais dans l'armoire électrique centrale. Les sections de fil des câbles principaux raccordés de manière fixe offrent un dimensionnement suffisant avec 1 mm² pour les câbles d'alimentation et 0,5 mm² pour les câbles de signalisation ainsi qu'une réduction des impédances de ligne. Si vous avez besoin de sections de fil plus grandes, vous pouvez les raccorder en toute flexibilité aux boîtiers pour capteurs/actionneurs avec le raccordement vissé ou le raccordement à ressort enfichable. Les autres équipements des produits comprennent les indicateurs d'état à LED pour les boîtiers répartiteurs et les connecteurs surmoulés pour électrovannes ainsi que la connectique à verrouillage rapide M12 SPEEDCONNEC qui vous permet d'économiser jusqu'à 90 % de temps d'installation.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820