Aperçu des news

Première protection d'appareil de type 3 avec raccordement autodénudant Push-in

20.04.2018

Premier parafoudre basse tension de type 3 au monde avec connectique Push-in  

Premier parafoudre basse tension de type 3 au monde avec connectique Push-in

Premier parafoudre de type 3 au monde à être doté du raccordement autodénudant Push-in, le PLUGTRAB SEC garantit une protection élevée de votre alimentation industrielle.

La connectique Push-In vous permet d'installer vos produits rapidement et sans outil. La durée de vie et la disponibilité de votre installation sont optimisées grâce à la protection optimale de votre alimentation en tension. Les produits enfichables facilitent la maintenance et le contrôle du parafoudre basse tension. Identifiez l'état de service du parafoudre sur place et dans la salle de contrôle à l'aide du contact de signalisation à distance enfichable. Parafoudre de type 2/3 avec 5 kA de courant nominal de décharge, PLUGTRAB SEC est également adapté aux petites applications d'extérieur, par ex. pour les éclairages extérieurs ou les alarmes. Profitez de la facilité d'intégration de PLUGTRAB SEC dans des installations situées dans le monde entier grâce aux certifications et homologations internationales. Notre gamme variée comprend également des produits avec connectique vissée. Différentes variantes de tension de 24 V à 230 V AC/DC complètent la gamme de produits.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820