Aperçu des news

Système de surveillance intelligent pour l'installation

23.04.2019

Système de surveillance pour le parafoudre basse tension basé sur le cloud  

Système d'assistance intelligent pour le parafoudre basse tension

Pour la première fois, Impulse Check vous propose un système d'assistance intelligent pour le parafoudre basse tension dans le domaine de la protection des réseaux électriques.

Grâce à la mesure en temps réel de perturbations électromagnétiques et de courants de choc, l'état de votre installation et du parafoudre basse tension installé est continuellement enregistré. La durée de vie restante (State of Health) des parafoudres est transparente. Vous pouvez ainsi encore mieux planifier les interventions de maintenance. L'analyse des valeurs mesurées enregistrées, basée sur le cloud, vous permet de réaliser de nouveaux processus automatisés totalement inédits. Des valeurs ajoutées et des services numériques, comme le raccourci avec les informations de géolocalisation ou les données météorologiques locales peuvent être réalisées en toute simplicité par le biais de l'intégration avec le cloud. Des commandes automatisées de fiches de rechange ou une simple exportation des valeurs mesurées pour vos propres évaluations sont possibles. L'état des parafoudres est toujours connu par le biais de la surveillance en temps réel. Créez à n'importe quel moment des rapports d'état pertinents en un clin d'œil.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820