Aperçu des news

Connecteurs M12 avec connectique pour toutes les applications

08.09.2017

La meilleure connectique pour chaque application  

Connecteurs M12 à équiper

Les connecteurs M12 à équiper de Phoenix Contact sont désormais dotés de la technique de raccordement Push-in.

Les conducteurs rigides et les conducteurs avec embout se câblent facilement et sans outil par enfichage direct. Une ouverture antérieure du point de contact n'est pas requise. Il vous suffit d'ouvrir le point de connexion à l'aide du levier de couleur pour raccorder facilement des conducteurs à brins très fins ou desserrer un conducteur déjà raccordé. Une nouvelle gamme de produits avec raccordement serti complète la gamme de connecteurs. Ils sont compacts et particulièrement adaptés aux exigences de l'industrie ferroviaire. Outre les raccordements Quickon, Pierecon et vissé, Phoenix Contact vous offre toutes les techniques de raccordement courantes pour les applications blindées et non blindées. Vous pouvez ainsi choisir la technique de raccordement adaptée selon chaque application pour la transmission de données, de signaux et de puissance.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Informations supplémentaires