Aperçu des news

Données d'E/S et données série par une seule interface sans fil

20.07.2018

Radioline Mode double Schéma fonctionnel  

Radioline Mode double Schéma fonctionnel

En combinaison avec les fonctions du système Radioline, le mode double PLC/Modbus-RTU garantit une transmission sûre des données d'E/S et des données série par un système sans fil.

Grâce à l'intégration facile de toutes les informations dans le niveau de commande, vous pouvez consulter entièrement les données utiles et les données de diagnostic du système sans fil. Associé à une assistance professionnelle lors de l'étude et de la réalisation de vos projets, le système sans fil Radioline permet une solution de communication avantageuse et flexible pour tous les domaines.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820