Aperçu des news

Les modules tampon compensent les pannes cycliques jusqu'à 30 secondes

08.09.2017

Module tampon QUINT CAP  

Module tampon QUINT CAP avec condensateurs double couche

Avec les nouveaux modules tampons QUINT CAP de Phoenix Contact, compensez les pannes cycliques jusqu'à 30 secondes.

Le module tampon combine une unité de commutation électronique et un accumulateur d'énergie constitué de condensateurs sans entretien, dans le même boîtier. L'interface USB verrouillable, pour la liaison avec les automates de niveau supérieur, permet d'éteindre confortablement votre ordinateur. Le module tampon assure, de par sa capacité de stockage importante, une longue durée de sauvegarde. 5 à 10 A peuvent être stockés pendant 30 secondes. Sa construction compacte vous fait économiser de la place dans l'armoire électrique. Vous profiterez de sa durée de vie particulièrement longue, pendant plus de 20 ans à 20 °C et plus de 500 000 cycles de chargement/déchargement. Leur démarrage étant progressif, vous pouvez également combiner les modules tampons avec des alimentations en tension dans une plage de puissance faible. Les nouveaux modules tampons peuvent de plus être utilisés de façon flexible, grâce à leurs nombreuses possibilités de signalisation et à la plage de température de service très étendue (-40 à +60 °C).


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820