Aperçu des news

Bloc de jonction de traversée à haute intensité pour jusqu'à 232 A

08.09.2017

Nouveau bloc de jonction de traversée à haute intensité pour jusquà 232 A  

Nouveau bloc de jonction de traversée à haute intensité pour jusqu'à 232 A

Phoenix Contact élargit sa gamme de blocs de jonction de traversée à haute intensité performants avec raccordement vissé :

Le nouveau bloc de jonction de traversée UW95 convient pour les grandes sections de conducteurs entre 25 mm² et 95 mm². Grâce aux blocs de jonction juxtaposables à un pôle, vous pouvez transmettre des courants jusqu'à 232 A et des tension jusqu'à 1 000 V (600 V UL) de manière sûre et fiable. Le bloc de jonction de traversée peut être monté sans outil dans les découpes de boîtier correspondantes et convient aux épaisseurs de paroi entre 1 mm et 5 mm. Des versions avec sortie du conducteur horizontale ou verticale sont disponibles pour diverses applications. Des variantes à sceller spécifiques garantissent l'étanchéité du boîtier, même en cas de résines de coulés à faible viscosité.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820