De par sa technologie économe en énergie, le nouvel enregistreur de données autonome PSK RTU 50 de Phoenix Contact est adapté à la commande à distance autonome et aux solutions de maintenance à distance des automatisations décentralisées.
Avec un grand nombre d'interfaces et de protocoles pris en charge, et sans avoir besoin de raccordement électrique supplémentaire, le module facilite l'enregistrement des données. Il réunit plusieurs interfaces et un modem SMS/GPS/GPRS dans un boîtier compact et offre une possibilité d'économie d'espace pour une installation dans de petites armoires électriques. Le module peut servir d'enregistreur de données, de passerelle et de gestionnaire d'alarme et supporte les protocoles CEI 60870-5-101, CEI 60870-5-104 et Modbus. Un logiciel intuitif permet de paramétrer facilement et rapidement l'enregistreur de données. Cette technologie particulièrement économe en énergie rend possible une utilisation sur le long terme, avec des piles standard et sans besoin de maintenance.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur