Aperçu des news

Connecteurs mâles pour C.I. compacts au pas de 2,54 mm

17.06.2018

Connecteurs mâles pour C.I. compacts au pas de 2,54 mm  

Connecteurs mâles pour C.I. compacts au pas de 2,54 mm

Phoenix Contact complète son catalogue de connecteurs mâles pour C.I. compacts au pas de 2,54 mm.

Les connecteurs à rangée simple et double MCC 0,5 et DMCC 0,5 conviennent aux sections de conducteurs de 0,14 à 0,75 mm². Les connecteurs deux à 16 pôles sont conçus pour des courants jusqu'à 6 A et des tensions jusqu'à 160 V. Les contacts à sertir aux surfaces dorées en vrac ou en ruban permettent le traitement manuel ou automatisé des pôles, en petites ou grandes quantités. Le mode d'enfichage des connecteurs mâles pour C.I., compatible avec les gammes FMC 0,5 et DFMC 0,5 avec raccordement à ressort Push-in, vous permet de choisir flexiblement en fonction de votre application le type de raccordement à ressort, à sertir ou Push-in.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820