Les capots compacts CP de Phoenix Contact conviennent idéalement à la fabrication entièrement automatisée de faisceaux de câbles et l'équipement de capots.
Bonnes possibilités d'utilisation également pour l'usinage de conducteurs avec des processus de sertissage automatisés. Les capots permettent de réaliser des économies de temps lors de la fabrication et de la mise en service dans une construction d'installations modulaire.
Des verrouillages et des dispositifs anti-traction peuvent être installés en option. Les capots d'une largeur de pas de 5,1 mm sont utilisés sur les blocs de jonction enfichables de 2,5-mm².
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur