Aperçu des news

La protection pour les sources de courant DC linéaires

23.08.2019

Parafoudre VAL-SEC DC pour les sources de courant DC linéaires  

Parafoudres VAL-SEC DC avec circuits 2+0 et 2+F

Protégez toutes les sources de courant DC courantes, avec une caractéristique de fonctionnement linéaire, avec les parafoudres VALVETRAB SEC DC.

La gamme de produits comprend également des produits avec un circuit 2+F. Grâce à l'éclateur à gaz intégré, ces parafoudres sont sans courant de fuite à la terre, et peuvent donc être utilisés en particulier dans les systèmes isolants. La grande performance et la durabilité ne sont que deux avantages parmi d'autres.

Les appareils se caractérisent par un dispositif de déconnexion DC, et par l'affichage optico-mécanique dans chaque connecteur. Ils peuvent ainsi être utilisés sans fusible en amont jusqu'à 200 A. Le parafoudre ne se déclenche qu'en cas de surcharge. Grâce à la déconnexion sécurisée, vous évitez d'éventuels dommages dus au feu.

Toute la gamme de produits dispose en outre d'un contact de télésignalisation libre de potentiel pour la surveillance à distance, et d'un test électrique de chaque contact avec le Checkmaster 2. Un détrompage intégré assure une plus grande sécurité, et empêche d'intervertir les différents connecteurs.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820