Aperçu des news

Isolation sécurisée du terrain au réseau

08.09.2017

Combinaison modulaire damplificateur-séparateur avec passerelles enfichables  

Combinaison en toute liberté des amplificateurs-séparateurs et intégration dans le réseau

Avec les amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro avec connexion bus et réseau, vous bénéficiez des avantages d'une isolation galvanique fiable et d'une communication numérique.

Sur moins de 50 mm de largeur, vous pouvez transmettre jusqu'à huit signaux de terrain sans interférences aux réseaux industriels et économiser des cartes d'entrée spécifiques aux signaux. Les amplificateurs-séparateurs ultra-compacts MINI Analog Pro vous proposent toutes les fonctions classiques de la transmission de signaux dans un format compact de seulement 6,2 mm : les signaux analogiques, les signaux de température, de fréquence ou de commutation sont traités de manière fiable et transmis aux signaux de sortie. Les nouvelles passerelles enfichables vous permettent de numériser ces données de sortie et de les envoyer directement du niveau d'interface à votre système de commande ou votre API via un protocole de communication série comme Modbus ou PROFIBUS. Outre une mise en faisceau rapide et sans erreur des signaux sur un seul câble réseau, cette solution vous offre une isolation galvanique sûre jusque dans la CPU, même entre les différentes voies. Il est possible de combiner jusqu'à huit amplificateurs-séparateurs avec sortie de courant ou sortie TOR. Cela vous permet une modularité et un gain de place encore inégalés.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820