Aperçu des news

Module d'alimentation pour barres collectrices N avec raccordement Push-in

26.03.2018

Module dalimentation pour système de barre collectrice avec raccordement Push-in  

Réalisation facile et sans outil des contacts des barres omnibus neutre

Avec les nouveaux modules d'alimentation PTI 16-NLS-FI, vous réalisez facilement et sans outil les contacts des barres omnibus neutre.

Une languette de verrouillage fixe mécaniquement la barre collectrice 3 x 10 mm. La barre est protégée contre les contacts par une plaque d'extrémité intégrée latérale. Connectez le module d'alimentation avec des câbles de section jusqu'à 16 mm². Sa grande surface de repérage assure la lisibilité de votre câblage. Grâce à la fonction intégrée de crampons terminaux et de support, vous économisez en plus de la place dans le répartiteur d'installation. Pour faciliter le contrôle, il est équipé d'un point test standard de 2,3 mm. Les nouveaux modules d'alimentation sont compatibles avec le système d'installation de Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820