Dernières nouvelles

Filtres

Résultats de la recherche

329 occurrences

Composants Caparoc avec le label UL

sept./14/2021

CAPAROC vous propose un système modulaire personnalisé pour la protection contre les surintensités. Tous les composants commercialisés sont munis des labels UL Listed, UL Recognized et cUL Listed.

Switchs non manageables avec l'indice de protection IP67

sept./02/2021

Pour les utilisations qui exigent un switch non manageable avec un boîtier solide, les switchs FL SWITCH 1608/1708 avec la protection IP67 vous offrent des possibilités de montage flexibles et une installation rapide grâce à la technologie M12 Push-Pull.

Nouveaux modules de puissance pour l'infrastructure de charge

sept./02/2021

Avec les modules de charge rapide DC Charx power, Phoenix Contact propose une électronique de puissance DC efficace pour les stations de recharge rapide. Les nouveaux modules de 30 kW sont disponibles sous forme de convertisseurs AC/DC et DC/DC.

Une collecte facile des données météorologiques

sept./02/2021

Dès maintenant, la nouvelle station météo avec PLCnext Control est disponible.

Boîtiers pour applications extérieures dans les espaces restreints

sept./02/2021

Les nouveaux boîtiers pour applications extérieures, avec une profondeur de montage de 80 mm, complètent la gamme de la série ECS. Le design plus petit permet un encombrement de l'appareil à 75 % plus compact.

Connecteurs Push-in pour boîtiers électroniques

sept./02/2021

Phoenix Contact étend sa vaste gamme de raccordements pour boîtiers électroniques de la série ICS avec des connecteurs avec raccordement à ressort Push-in au pas de 3,5 mm.

La prise CCS pour tous les véhicules électriques

août/23/2021

Nos prises universelles côté véhicule CHARX connect permettent les charges AC et DC de tous les véhicules électriques – depuis de faibles puissances de charge jusqu'à la charge High Power Charging (HPC).

Liste 2021 des meilleurs lieux de travail ™ dans le secteur manufacturier.

août/05/2021

Phoenix Contact a fait son entrée dans la liste 2021 des meilleurs lieux de travail™ dans le secteur de la fabrication.

Configurateur pour le système de disjoncteurs de puissance

juil./26/2021

Le nouveau configurateur en ligne pour le système de disjoncteurs CAPAROC vous permet d'assembler en un tour de main la protection contre les surintensités adaptée à votre utilisation spécifique.

Convertisseurs DC/DC puissants jusqu'à 100 W

juil./23/2021

Avec les nouveaux convertisseurs QUINT DC/DC pour la plage de puissance jusqu'à 100 W, Phoenix Contact vous propose pour la première fois la combinaison d'une surveillance préventive du fonctionnement et d'une réserve de puissance performante dans une t...

329 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820