Le centre de compétences pour les technologies d'alimentation en tension.
Phoenix Contact Power Supplies GmbH unit sur le site de Paderborn les compétences dans le domaine des technologies d'alimentation en tension. Les alimentations en tension standard y sont créées tout comme des solutions individualisées qui peuvent être obtenues via le réseau commercial à l'échelle mondiale de Phoenix Contact.
Fiabilité et longévité sont des aspects que nous imposons au préalable pour le développement des alimentations en tension. Nous intégrons ici le savoir-faire de notre groupe expérimenté de développeurs qui se répercute par exemple dans le choix des composants.
Nous nous différencions avant tout par le fait que nous intégrons dans nos appareils des fonctions qui sont d'une utilité durable pour nos clients. Elles facilitent l'utilisation de nos appareils sans occasionner des coûts élevés. La SFB Technology permet de déclencher p. ex. les disjoncteurs rapidement et avec fiabilité en cas de défaut.
La société Aptronic AG de Bad Sassendorf fait partie du groupe d'entreprises depuis 2012. Depuis avril 2014, elle a fusionné avec le secteur Alimentations en tension de Phoenix Contact Electronics de Bad Pyrmont sur le nouveau site de Paderborn.
La direction générale de la société est composée de Georg Beretitsch, également porte-parole de la direction, et du Dr. Mathias Emsermann.
180 collaborateurs développent des alimentations en tension pour des applications standard dans les marchés industriels comme l'automatisation, la technique environnementale, les énergies renouvelables ou la technique de processus. Les alimentations en tension individuelles sont un autre point fort.
La zone de développement, de test et de laboratoire, le marketing ainsi que la production de modèle type et de petite série travaillent en étroite collaboration sous un même toit. Ensemble, nous créons des synergies dont vous profitez sous la forme de produits d'alimentation en tension innovants.
Outre notre gamme de produits standard, nous développons également des appareils selon des exigences spécifiques pour les technologies médicales, la technique de gestion du bâtiment et les technologies réseaux. Ceux-ci sont également à votre disposition comme solutions intégrées dans le bâtiment, p. ex. pour les distributeurs de billets et les PC industriels.
À l'avenir, les exigences envers les alimentations en tension vont être encore plus variées. D'une part, de nouvelles technologies seront créées par le besoin en produits intelligents. Dans ce cadre, Phoenix Contact a prouvé sa compétence technologique et créé en 2007 déjà la SFB Technology, suivie en 2012 des ACB et IQ Technology. Les appareils doivent en outre répondre à des exigences toujours plus extrêmes, par exemple dans des températures ambiantes jusqu'à -40 °C.
+49 5251 / 2886-0
Oberes Feld 1
D-33106 Paderborn
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur