Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MS/10,0-500 FB - 1420943

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, avec molette inox

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Nettoyage facile, grâce à une conception hygiénique spécifique
  • Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire

Données commerciales

Code de commande 1420943
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Poids par pièce (hors emballage) 365,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire